Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 170
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 170

Google-Übersetzung,

Hochfeste selbstnivellierende Spachtelmasse

Schnelltrocknende, selbstnivellierende Ausgleichsmasse auf Portlandbasis ohne Tiefenbegrenzung. Hervorragende Fließ- und Verarbeitungseigenschaften sorgen für ebene, glatte Oberflächen mit guter Saugfähigkeit für alle Bodenbeläge und Klebstoffe.

Spezifikation
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Fast setting • Walkable in 2 hours
    • Fast drying • Accelerates installation schedule
    • Versatile • Applies from 1/16" (1.5 mm) to unlimited depth
    • Very smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • Very high compressive and tensile strengths • Ideal use in Healthcare facilities
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruzin-nc-170
  • ProduktfamilieSelf-Leveling Underlayments
  • ProduktgruppeCementitious Leveling Compounds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11
  • OmniClassTitelCementitious Floor Underlayments
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit