Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT

Google-Übersetzung,

Schnellhärtende, auf Portlandzement basierende Reparaturmasse für jede Tiefe

    Feuchtigkeitsbeständige, schnellhärtende, erdfeuchte Spachtelmasse für Ausbesserungsarbeiten in jeder Tiefe. Die schnelltrocknende, auf Portlandzement basierende, hochfeste und leicht schleifbare Masse eignet sich für die meisten Bodenbeläge, einschließlich Holzprodukte, und für stark beanspruchte Bereiche. Ideal zum Füllen von Löchern und Rissen sowie für allgemeine Oberflächenreparaturen an Betonuntergründen. Auch für Glättungs- und Reparaturarbeiten an Betontreppen und Rampenübergängen wird sie empfohlen.

    Spezifikation
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over Portland cement-based and gypsum based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over securely attached plywood, OSB, or other suitable wood substrates
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Moisture tolerant 
      • Unaffected by moisture vapor up to 100% RH
      • Versatile formula 
      • Applies from 1/32" to unlimited
      • Fast setting 
      • Cover ready in as little as 1 hour (depths <3/8")
      • Fine aggregates • For use as a skim coat
      • Very high compressive and tensile strengths
      • Exceeds most covering manufacturer recommendations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-nc-182-mt
    • ProduktfamilieSubstrate Preparation Materials
    • ProduktgruppePatch & Repair Compounds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit