Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888

Google-Übersetzung,

Polymermodifizierte, auf Portland basierende Feinglättungspaste

    Schnelltrocknender, feiner Reparaturmörtel zum Glätten und Ausbessern von Unebenheiten auf Innenflächen vor der Verlegung von Bodenbelägen. Die mit Wasser angerührte, polymermodifizierte Mischung aus Portlandzement und ausgewähltem hydraulischem Zement kann auf verschiedenen Oberflächen, oft ohne Grundierung, aufgetragen werden. Geeignet für alle Bodenbeläge und Klebstoffe.

    Spezifikation
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete, cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use over UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO coatings
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Use as a embossing filler over residential sheet vinyl
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Extreme bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Fast-dry formula • 15 minutes on absorbent substrates
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-nc-888
    • ProduktfamilieSubstrate Preparation Materials
    • ProduktgruppePatch & Repair Compounds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien