Hochleistungsfähige, auf Portlandöl basierende Feinglättungspaste
UZIN NC 890 HYDROPATCH wurde primär zur Reparatur von Betonuntergründen mit bis zu 100 % relativer Luftfeuchtigkeit entwickelt, um den heutigen Anforderungen an feuchtigkeitsbeständige Klebstoffe und Bodenbeläge gerecht zu werden. Es wird außerdem empfohlen, Fugen, Risse und lokale Reparaturstellen vor dem Auftragen der Feuchtigkeitssperrenbeschichtungen UZIN PE 460 und UZIN PE 414 TURBO zu füllen. Die mit Wasser gemischte, polymermodifizierte Verbindung aus Portlandzement und ausgewählten hydraulischen Zementen kann auf verschiedene Oberflächen aufgetragen werden, oft ohne Grundierung. Geeignet für alle Bodenbeläge und Klebstoffe.