Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urethane Mortar - TR400
Uzin

Urethane Mortar - TR400

Google-Übersetzung,

Hochleistungsfähiger, standfester Polyurethanmörtel

    UZIN TR 400 ist ein zweikomponentiger, hochleistungsfähiger Polyurethan-Dünnbettmörtel mit cremiger, standfester Konsistenz. Er eignet sich ideal zum Verlegen vieler Fliesen- und Natursteinarten unter den meisten Bedingungen. Nach dem Aushärten ist er hochflexibel und daher auch für extreme Klimabedingungen geeignet. Zudem ist er lösungsmittel- und geruchsfrei und somit auch für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich geeignet.

    Spezifikation
    • Applications

      • Over properly prepared steel, concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over UZIN surface preparation products and membranes where applicable
      • Over UZIN RR 185 as part of the UZIN BalkuSlim system (see BalkuSlim installation guidelines)
      • Over ship decks, counters, back splashes, elevators, stair cases
      • For ceramic, porcelain, quarry, saltillo, glass tile and metal tile
      • For natural stone including moisture sensitive natural and artificial stone
      • For fiberglass panels, FRP or Altro White Rock
      • For installations subject to salt water exposure

      Properties

      • Reaction Resin Polyurethane - Efflorescence free, highest perfomance in all conditions
      • Non-sag - Easy application on walls without support
      • Fine fillers - optimum feel, handling & workability
      • Superior curing - Grout in 12 hours
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-tr400
    • ProduktfamilieTile Setting Materials
    • ProduktgruppeUrethane Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit