Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile Waterproofing Membrane - WP Hydrostop
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - WP Hydrostop

Google-Übersetzung,

Abdichtungssystem für Fliesen und Naturstein

    UZIN WP Hydrostop ist eine flexible, flächig aufzutragende, verklebte Abdichtungs- und Dampfbremsmembran.

    Spezifikation
    • Applications

      • Residential and commercial wet locations such as showers, bathrooms, steam rooms, laundry, kitchens
      • Facilities such as healthcare, education, hospitality and recreation
      • Use as a primary vapor retarder in steam rooms and steam showers in accordance with ASTM E96
        • ASTM E96 Method E .05 ASTM E96 Method A .03
      • Interior use only. For immersion and exterior applications, use UZIN HS 200 Waterproofing Membrane Properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling compounds
      • Gypsum wallboard (interior), industry standard plywood (interior dry conditions) and tile industry recommended backerboards
      • Mortar beds and surface preparation products where applicable

      Properties

      • Thin, flexible, waterproof material - Ensures pre-determined thickness and secure, accurate installations
      • Textured, multi-dimensional, reinforced fabric - Provides complete mortar contact and substrate adhesion
      • Meets ANSI A118.10 and ASTM E96 - Provides protection and peace of mind
      • ICC-ES certified / PMG-1450 - Can be used as a shower pan liner
      • Accessories: Inside / Outside Corners, Pipe Collar, Drain Collar, Mixing Valve Collar, Seam Tapes - Fast installations, saves time and costs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-wp-hydrostop
    • ProduktfamilieWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • ProduktgruppeSheet Membranes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit