Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kenkäteline KT 300 905x1100

Kenkäteline KT 300 905x1100

Google-Übersetzung,
Herstellung Nokian Vaneritarvike Oy stellt sichere, langlebige und innovative Kinderzimmermöbel her. Unsere eigene Kollektion, langlebige Materialien und hochwertige Tischlerei garantieren eine wettbewerbsfähige Lösung für eine Vielzahl von Kunden und Designern. Möbelkollektion Im Laufe der Jahre hat sich auch die Möbelkollektion zu einer Produktfamilie mit einheitlichem Design entwickelt. Unsere Kollektion umfasst drei verschiedene Schrankbetten, Zwischenschränke, Matratzenschränke, zwei verschiedene Garderobenmodelle, Schuhablagen und wandmontierte Schminktische. Design Das Design der Kita-Möbel orientierte sich von Anfang an besonders an Sicherheitsaspekten und dem Feedback des Pflegepersonals. Dies hat uns geholfen, funktionale und ergonomische Lösungen für die Einrichtung von Kindergärten zu entwickeln. Die Sicherheits-, Festigkeits- und Haltbarkeitsanforderungen der Norm SFS-EN 13453-1 für Etagenbetten in öffentlichen Räumen wurden bei der Herstellung von Etagenbetten berücksichtigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7526F
  • ProduktfamiliePäiväkotikalusteet
  • ProduktgruppeKenkäteline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)905
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit