Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast

    VELUX Flachdach-Fenster CFU FLACH-GLAS ISU 2093, festverglast

    4.6 von 5 Sternen4.6(34 Bewertungen)

    Das preisgekrönte VELUX Flachdach-Fenster bringt die Magie des Tageslichts in jedes Zuhause. Das einzigartige Design, der schlanke Rahmen und der unsichtbare Flügel gewährleisten maximales Tageslicht, selbst bei eingebautem Rollo.

    Für Dachneigungen von 2° bis 15°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCFU-2093
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit