Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kombi-Lichtkuppel CSJ 1211 - Rauchableitung und Ausstieg
Kombi-Lichtkuppel CSJ 1211 - Rauchableitung und Ausstieg

    Kombi-Lichtkuppel CSJ 1211 - Rauchableitung und Ausstieg

    4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)

    Für Dachneigungen von 0° bis 15°

    Die Lichtkuppel Rauchableitung CSJ 1211 ermöglicht den Zugang zum Dach für Reparaturen oder Wartungsarbeiten und sorgt für den Rauchabzug und Luftaustausch in Kalträumen. Der 24-V-Spindelantrieb hält die Kuppel bis zu 85° offen. Entspricht den Landesbauordnungen für Rauchabzug mit freier Querlüftung von mindestens 1,0 m² und ist kompatibel mit der Steuerzentrale KFC 100J.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCSJ-E
    • ProduktfamilieDachausstiegsfenster
    • ProduktgruppeFlachdach
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Kroatien
    Lettland
    Schweiz
    Tschechische Republik
    Ukraine