Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch

    VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, elektrisch

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)

    Das elektrisch betriebene VELUX Flachdach-Fenster sorgt für hervorragenden Wohnkomfort und frische Luftzufuhr. Es kommt mit einem bereits gekoppelten Funk-Wandschalter, sodass Sie sich um den Luftaustausch keine Gedanken machen müssen, da der Regensensor das Fenster bei Regen automatisch schließt.

    Das preisgekrönte Flachdach-Fenster bringt die Magie des Tageslichts in jedes Zuhause. Das einzigartige Design, der schlanke Rahmen und der unsichtbare Flügel gewährleisten maximales Tageslicht, selbst bei eingebautem Rollo. Die elektrische Version bietet einen einfachen und sorgenfreien Luftwechsel.

    Für Dachneigungen von 2° bis 15°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCVU-2093
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien