Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz
VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz

    VELUX GEL Lichtlösung DACHTERRASSE, Holz

    4.4 von 5 Sternen4.4(41 Bewertungen)

    Die Fenster der Lichtlösung DACHTERRASSE werten Räume auf, indem sie im geöffneten Zustand den Zugang nach draußen ermöglichen und bei geschlossenem Zustand für viel Tageslicht sorgen. Der obere Teil (GEL) ist ein Klapp-Schwingfenster. Eine Lichtlösung DACHTERRASSE umfasst stets einen oberen (GEL) und einen unteren Teil (VEA/VEB/VEC).

    Der obere Teil GEL ist ein Klapp-Schwingfenster und wird unten mit einem Griff am Flügel-Unterteil bedient. Durch die Lüftungsklappe mit Luftfilter am Flügel-Oberteil kann staub- und insektenfrei bei geschlossenen Fenster gelüftet werden. Zur einfachen Reinigung der Außenscheibe kann das Dachfenster auch wie ein Schwingfenster bedient werden.

    Mit DACHTERRASSEN schaffen Sie sich einen atemberaubenden Dachbalkon an Orten, wo Sie dies nicht für möglich gehalten hätten. VELUX DACHTERRASSEN ermöglichen im geöffneten Zustand den Zutritt nach draußen. Geschlossen sorgen sie für viel Tageslicht. Die Kombination aus Klapp-Schwing-Fenstern mit einem festen oder öffenbaren unteren Abschnitt ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr Dach und Ihre DACHTERRASSE.

    Spezifikation

    • Zugelassener Dachneigungsbereich:35° bis 53°

      Verfügbare
      Größen:
      Lichtfläche:
      M08 780 mm x 1400 mm (BxH) 0.69m²
      M35 780 mm x 1090 mm (BxH) 0.56m²



      Ausführungen:
      Innen - Laminiertes und imprägniertes Kiefernholz
      Farbe - weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9003) oder klar lackiert.
      Außen - einbrennlackiertes Aluminium ( NCS Standardfarbe: S7500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043).
      unbehandeltes Kupfer
      Titanzink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGEL
    • ProduktfamilieSpace Makers
    • ProduktgruppeSpace Makers Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit