Das VELUX GGL Schwingfenster mit Elektroantrieb ist ein automatisches Schwingfenster. Es ist ein Komplettfenster, das mit einem Motor, Regensensor und Funk-Wandschalter ausgestattet ist und auf dem Design des manuellen Schwingfenster GGL basiert. In der VELUX Artikelnummer haben VELUX Elektro-Dachfenster die Endung „21“, z. B. GGL MK06 306621.
Durch die Lüftungsklappe mit Luftfilter kann staub- und insektenfrei bei geschlossenem Fenster gelüftet werden.
Blendrahmen und Flügel bestehen aus massivem Kiefernholz, dessen Oberfläche mit hochwertigem, lösungsmittelfreiem Lack beschichtet wurde.
Die Außenabdeckung des Fensters ist aus Metall und daher wartungsfrei. Das Fenster ist mit verschiedenen Isolierverglasungen erhältlich.
Das VELUX Elektrofenster GGL ist per vorprogrammierten Funk-Wandschalter bedienbar– perfekt geeignet für schwer zugängliche Bereiche oder für alle, die Wert auf Komfort legen.
Das Fenster verfügt über einen integrierten und leisen Motor. Und dank des Regensensors wird das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch geschlossen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Belgien | Türkei |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Frankreich | |
Italien | |
Kroatien | |
Lettland | |
Litauen | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vereinigtes Königreich |