Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff
VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff

    VELUX GGU Elektrofenster aus Kunststoff

    4.1 von 5 Sternen4.1(27 Bewertungen)


    Das Elektrofenster GGU ist ein automatisches Schwingfenster. Es ist ein Komplettfenster, das mit einem Motor, Regensensor und Funk-Wandschalter ausgestattet ist und auf dem Design des manuellen Schwingfenster GGU basiert. In der VELUX Artikelnummer haben VELUX Elektrofenster die Endung „21“, z. B. GGU MK06 006621.

    Durch die Lüftungsklappe mit Luftfilter kann staub- und insektenfrei bei geschlossenem Fenster gelüftet werden.

    Rahmen, Flügel und Lüftungsklappe bestehen aus einem Holzkern, der nahtlos mit Kunststoff (Polyurethan) umgossen ist. Durch den abschließend aufgetragenen sehr hochwertigen 2-Komponenten-Lack entsteht eine besonders hochwertige Oberflächenqualität.

    Die Außenabdeckung des Fensters ist aus Metall und daher wartungsfrei. Das Fenster ist mit verschiedenen Isolierverglasungen erhältlich.

    Das Elektrofenster GGU ist per vorprogrammierten Funk-Wandschalter fernbedienbar – perfekt geeignet für schwer zugängliche Bereiche oder für alle, die auf Wert auf Komfort legen.

    Das Dachfenster besitzt einen integrierten Motor und einen Regensensor zum automatischen Schließen bei Regen. Das feuchtigkeitsbeständige Material eignet sich ideal für Küchen und Badezimmer.

    Spezifikation

    • Verfügbare
      Größen:
      Lichtfläche:
      CK02 550 mm x 780 mm (BxH) 0.22m²
      CK04 550 mm x 980 mm (BxH) 0.29m²
      CK06 550 mm x 1180 mm (BxH) 0.37m²
      FK04 660 mm x 980 mm (BxH) 0.38m²
      FK06 660 mm x 1180 mm (BxH) 0.47m²
      FK08 660 mm x 1400 mm (BxH) 0.58m²
      MK04 780 mm x 980 mm (BxH) 0.47m²
      MK06 780 mm x 1180 mm (BxH) 0.59m²
      MK08 780 mm x 1400 mm (BxH) 0.72m²
      MK10 780 mm x 1600 mm (BxH) 0.85m²
      PK06 940 mm x 1180 mm (BxH) 0.75m²
      PK08 940 mm x 1400 mm (BxH) 0.92m²
      PK10 940 mm x 1600 mm (BxH) 1.07m²
      SK06 1140 mm x 1180 mm (BxH) 0.95m²
      SK08 1140 mm x 1400 mm (BxH) 1.16m²
      SK10 1140 mm x 1600 mm (BxH) 1.35m²
      UK04 1340 mm x 980 mm (BxH) 0.91m²
      UK08 1340 mm x 1400 mm (BxH) 1.40m²
      UK10 1340 mm x 1600 mm (BxH) 1.63m


      Werte zu den Durchflussmengen bei VELUX Dachfenstern über die Lüftungsklappe:

      • folgende Werte gelten ausschließlich für 2-fach Verglasungen:
      Fenstergröße 4 Pa 8 Pa 10 Pa 20 Pa
      BK 11,88 17,28 19,44 28,08
      CK 14,40 20,52 23,04 33,48
      FK 17,28 24,84 28,08 40,68
      MK 20,88 30,24 34,20 49,32
      PK 25,56 36,72 41,40 59,76
      SK 30,60 44,28 50,04 72,36
      UK 36,00 52,20 58,68 84,60

      (Alle Angaben in m³ / h)

      • folgende Werte gelten ausschließlich für 3-fach Verglasungen:
      Fenstergröße 4 Pa 8 Pa 10 Pa 20 Pa
      BK 9,00 14,04 16,20 18,00
      CK 10,08 15,48 17,64 19,80
      FK 11,16 17,28 19,8 22,32
      MK 12,60 19,44 22,32 24,84
      PK 14,76 22,68 26,28 29,16
      SK 17,64 27,36 29,52 35,28
      UK 20,52 32,04 36,72 41,40

      (Alle Angaben in m³ / h)


      Rahmenmaterialien:

      Material Weißer, wartungsfreier Lack
      Beschreibung Oberfläche mit Polyurethanlack.
      Farbcode NCS, Oberfläche innen S 0500-N
      Farbcode am ähnlichsten zu RAL, 
      Oberfläche innen
      9003


      Außenabdeckungen:

      Material Aluminium, dunkelgrau Kupfer Titanzink
      Beschreibung Dark grey
      Farbcode NCS S 7500-N Kein Farbcode Kein Farbcode
      Farbcode am 
      ähnlichsten zu RAL
      7043 Kein Farbcode Kein Farbcode


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGGU-INTEGRA
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeElectric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRooflight and roof window systems
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien