Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz
VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz

    VELUX GIL feststehendes Zusatzelement „Dachschräge“, Holz

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)

    Das Zusatzelement „Dachschräge“ GIL ist fest stehend und kann nicht bedient werden. Das Zusatzelement „Dachschräge“ wird immer direkt unter einem VELUX Dachfenster eingebaut, das geöffnet werden kann. Blendrahmen und Flügel bestehen aus massiven Kiefernholz, dessen Oberfläche mit hochwertigem, lösungsmittelfreiem Lack beschichtet wurde.

    Mit einem fest stehenden Zusatzelement "Dachschräge" unter dem Dachfenster erhalten Sie mehr Tageslicht und einen besseren Blick nach draußen. Das Fensterelement fügt sich nahtlos in die Dachfläche ein und an Ihr Dachfenster, sodass der Ausblick bis fast auf den Fußboden reicht.

    Erhältlich in Kiefernholz wahlweise mit klarem oder weißem Lack und damit perfekt zu Ihren VELUX Dachfenstern passend.


    Spezifikation
    • Verfügbare Größen:
      MK34 - 780mmx920mm   (BXH)
      PK34 - 940mmx920mm   (BXH)
      SK34 - 1140mmx920mm  (BXH)
      UK34 - 1340mmx920mm  (BXH)

      Flächeninhalt Tageslicht:
      MK34 – Flächeninhalt Tageslicht 0.44 m²
      PK34 – Flächeninhalt Tageslicht 0.56 m²
      SK34 – Flächeninhalt Tageslicht 0.70 m²
      UK34 – Flächeninhalt Tageslicht 0.85 m²

      Ausführungen:
      Innen - Laminiertes und imprägniertes Kiefernholz
      Farbe - weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9003) oder klar lackiert.
      Außen - einbrennlackiertes Aluminium ( NCS Standardfarbe: S7500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043).
      unbehandeltes Kupfer
      Titanzink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGIL
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeFixed extension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien