Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLU 85
GLU 85
GLU 85
GLU 85
GLU 85

    GLU 85

    Google-Übersetzung,


    VELUX Dachfenster mit Drehpunkt, von oben bedienbar

    GLU 0085

    (Innenausstattung – Polyurethanbeschichtung; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Das VELUX Dachfenster GLU 0085 mit Drehpunkt und Bedienung von oben vereint hohe Wärmedämmung mit exzellentem Schallschutz. Dank der einfachen Bedienung von oben können Möbel darunter platziert werden. Die feuchtigkeitsbeständige und pflegeleichte Oberfläche macht dieses Fenster ideal für jeden Raum, insbesondere für Badezimmer und Küchen.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör kann das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25


    Aufgrund der zusätzlichen Geräuschdämpfungsfunktion ist eine Hintergrundbelüftung nicht möglich.

    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)0.90 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)39(-2;-4) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed8 mm float glass - 
      11.5 mm krypton - 
      3 mm heat strengthened glass - 
      11.5 mm krypton - 
      6 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLU-85
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeTop operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inSlowakei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Bosnien und Herzegowina
    Türkei
    Bulgarien
    Estland
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Polen
    Rumänien
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn