Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64
GNU 64

    GNU 64

    Google-Übersetzung,

    VELUX Dachfenster, unten bedienbar, oben angeschlagen

    GNU 0064
    (Innenausstattung – Polyurethanbeschichtung; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.

    Das VELUX Dachfenster GNU mit Bodenbedienung und Öffnung nach oben verbindet Ihr Zuhause mit der Natur und schafft so ein großzügiges Raumgefühl und Panoramablicke. Die robuste, feuchtigkeitsbeständige und wartungsfreie Oberfläche passt perfekt in jeden Raum und ist ideal für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 75° zur Horizontalen eingebaut werden. Bei 55° bis 75° sind spezielle Federn erforderlich. Der Einbau spezieller Federn sollte von einem VELUX Servicetechniker durchgeführt werden. Hinweis: Die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterial und Zubehör kann das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGNU-64
    • ProduktfamilieTop hung
    • ProduktgruppeManual bottom operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit