Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Trio Combi
IT Trio Combi
IT Trio Combi

    IT Trio Combi

    Google-Übersetzung,

    Drei nebeneinanderliegende Fenster, Rahmenabstand 100–160 mm

    Die Trio Combi-Einbauvariante ist die klassische Art, drei VELUX Dachfenster in einem Schrägdach zu kombinieren.


    Installationstyp - Objekttypbeschreibung


    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.


    Warum Trio Combi wählen?

    Entscheiden Sie sich für Trio Combi, wenn Sie eine größere Tageslichtöffnung schaffen und gleichzeitig die bestehende Dachkonstruktion beibehalten möchten.

    Bei dieser Einbauart werden die Dachfenster auf beiden Seiten eines tragenden Dachsparrens montiert, der zwischen den Fenstern verbleibt und typischerweise auf der Innenseite mit Gipskartonplatten oder einer ähnlichen Verkleidung versehen ist.

    Trio Combi ist ein bewährtes und weit verbreitetes Installationsprinzip. Es bietet eine praktische und flexible Möglichkeit, Tageslicht, Aussicht und Belüftung zu verbessern und gleichzeitig die statische Logik der Dachkonstruktion zu erhalten.

    Die flexible Dachrinne zwischen den Fenstern ermöglicht einen Rahmenabstand von 100–160 mm, wodurch sich die Lösung an eine breite Palette gängiger Sparrenabmessungen und geneigter Dachkonstruktionen anpassen lässt.

    Wichtigste Vorteile

    - Größere Tageslichtöffnung als ein einzelnes Dachfenster
    - Konzipiert für die Kompatibilität mit der bestehenden Dachkonstruktion
    - Der vorhandene Dachsparren zwischen den Fenstern blieb erhalten.
    - Flexibler Rahmenabstand von 100–160 mm zwischen den Fenstern
    - Praktisches und bewährtes Installationsprinzip
    - Verbesserte Aussicht und stärkere Verbindung zur Natur
    - Erhöhtes natürliches Belüftungspotenzial
    - Vom Hersteller entwickeltes Installationssystem
    - Schnellerer und einfacherer Installationsprozess
    - Gleichbleibende Detailgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit

    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Effektive Tageslichtfläche
    in m²
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55
    3 x PK06 3 x 940 = 2820 1178 3 x 0,75 = 2,25
    3 x PK08 3 x 940 = 2820 1398 3 x 0,92 = 2,76
    3 x SK06 3 x 1140 = 3420 1178 3 x 0,95 = 2,85
    3 x SK08 3 x 1140 = 3420 1398 3 x 1,16 = 3,48



    Spezifikation
    • Variant content flashing:

      Flashing part Nr. 1

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One side section with drainage gutter and foam gasket 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One insulation frame BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 2

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • One insulation collar BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 3

      • One top flashing section with foam gasket and tile support
      • Two side frame covers
      • One bottom frame cover
      • One side section with drainage gutter and foam gasket
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      • One insulation collar BDX
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-trio-combi
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit