Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung
VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung

    VELUX Flachdach Fenster CXU für Ausstieg und Rauchableitung

    Das elektrische Dachfenster von VELUX bietet einen sicheren und einfachen Zugang zum Dach für Wartungsarbeiten und sorgt für angenehme Belüftung im Alltag. Jedes Gerät hat ein Sicherheits- und Belüftungsschalter-Set, das man unbedingt braucht, um zu verhindern, dass man eingeklemmt wird oder durchfällt. Die obere Einheit lässt sich bis zu 60° öffnen. Nur Deutschland: Das elektrische Dachfenster mit Notausstieg und natürlichem Rauchabzug von VELUX macht den Zugang zum Dach für Wartungsarbeiten sicher und einfach und kann mit einem Rauchmelder oder einer Notausstiegsvorrichtung als natürlicher Rauchabzug genutzt werden. Mit Sicherheits- und Lüftungsschalter-Set zum Schutz vor Einklemmen und Durchfallen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCXU-E
    • ProduktfamilieCraftsman's exit
    • ProduktgruppeFlat Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit