Mit der VELUX Lichtlösung PANORAMA holen Sie sich nicht nur viel mehr Tageslicht in den Raum, sondern genießen auch ein unvergleichliches Raumgefühl. Bei der Lichtlösung PANORAMA sind die unteren Fenster 20° steiler und die oberen Fenster 20° flacher als das Dach. Dadurch entsteht darunter mehr Platz für Möbel und Einrichtungsgegenstände. Jedes VELUX PANORAMA besteht aus einer Kombination von 4 oder 6 Dachfenstern.
Der Kombi-Aufkeilrahmen EBW schafft eine gaubenähnliche Fensterkombination mit zwei oder drei VELUX Dachfenstern derselben Größe und mit demselben Abstand nebeneinander in profilierten Dachmaterialen bis 120 mm.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Belgien | Türkei |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Frankreich | |
Kroatien | |
Lettland | |
Litauen | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Rumänien | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ungarn | |
Vereinigtes Königreich |