Das VELUX Conservation Dachfenster ist so gestaltet, dass es der historischen Fassadenästhetik entspricht. Schlank, elegant und fliesenbündig fügt es sich harmonisch in historische Dächer ein.
Das Konservierungs-Dachfenster GCL ist klappbar, hat eine schwarze Außenseite und wird mit einem Kurbelgriff bedient, der am unteren Rahmen befestigt ist. Das Fenster ist so konzipiert, dass es sich in Gebäude in Naturschutzgebieten einfügt und mit einem VELUX Abdeckblech aus schwarzem Aluminium im Dach installiert wird.
- Rahmen und Flügel aus laminiertem Kiefernholz und sind weiß mit Dreifachlackierung.
- Die Außenseite des Flügels ist metallverkleidet und somit wartungsfrei.
- Das Fenster ist mit einer Isolierglaseinheit ausgestattet.
Fenster Größen: | Äußerer Rahmen B x H mm: | Effektives Tageslicht Flächen: m² |
|
| CC04 | 550 x 978 | 0,33 |
| CC06 | 550 x 1178 | 0,42 |
| FC06 | 660 x 1178
| 0,53
|
| FC08 | 660 x 1398
| 0,64
|
MC06
| 780 x 1178
| 0,65
|
| MC08 | 780 x 1398
| 0,79
|
| PC08 | 942 x 1398
| 0,99
|
SC08
| 1140 x 1398
| 1.23
|
| SC10 | 1140 x 1600
| 1.43
|
VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlichter Denkmalschutz