Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    GGLS 2in1 Fenster ist ein innovativer neuer Produkttyp mit dem Gefühl einer Kombilösung, aber mit der Leichtigkeit einer einzigen Installation. Das 2in1 -Fenster besteht aus zwei Flügeln, die zu einem Rahmen kombiniert sind, bestehend aus einem handbetätigten und einem feststehenden Flügel, um eine freie Sicht und ein ästhetisches Design zu bieten. Die Kombination mehrerer Fenster innerhalb eines Rahmens bildet die konzeptionelle Grundlage für das GGLS -Fenster und folgt den gleichen bekannten Montageprinzipien wie ein einzelnes GGL.

    Einbau in Dachneigungen von 15-90° möglich

    • Die zwei Flügel in einer Rahmenkonstruktion sichern freie Sicht bei einfacher Montage.
    • Ein handbetätigtes Fenster in Kombination mit einem feststehenden Flügel sorgt für viel Tageslicht und frische Luft.
    • Das 2in1 -Fenster gibt es in acht Größen, weiß lackiert mit Doppel- oder Dreifachverglasung.
    • Das 2in1 -Fenster gibt es sowohl in einer symmetrischen Version, bei der entweder zwei FK-Breiten oder zwei MK-Breiten kombiniert werden, als auch in einer asymmetrischen Version, bei der FK- und MK-Breiten oder FK- und PK-Breiten kombiniert werden. Die Höhe ist die normale 06er und 08er Höhe von 1178 mm bzw. 1398 mm.
    • Fertig montiert wiegen die Fenster Spannweiten ab 60kg. bis 96 kg vom kleinsten bis zum größten. Allein der Rahmen und der feststehende Flügel wiegen eine Spannweite von 35 kg. bis 58kg.
    • Das GGLS 2in1 Fenster kann nur auf der Red Line Ebene eingebaut werden. Ein flächenbündiger Einbau ist aufgrund des blitzenden Einbauprinzips nicht möglich. Alle internen DSP-Fitting-Größenkombinationen passen in das 2in1- Fenster, Sie brauchen nur zwei.

    Der Rahmen und der Flügel sind aus hochwertigem laminiertem Kiefernholz gefertigt, das mit Imprägnierung und Schichten von weißer Acrylfarbe auf Wasserbasis beschichtet ist.

    Äußerlich hat das Fenster wartungsfreie Abdeckteile.

    Fenstergrößen
    :
    Äußerer Rahmen
    B x H mm:
    Effektives Tageslicht
    Flächen: m²
    Geometrisch frei
    Fläche: m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94 0,54
    FFK08 1270 x 1398 1.16 0,66
    FMK06 1390 x 1178 1.06 0,54
    FMK08 1390 x 1398 1.3 0,66
    FPK06 1552 x 1178 1.22 0,54
    FPK08 1552 x 1398 1.5 0,66
    MMK06 1510 x 1178 1.18 0,66
    MMK08 1510 x 1398 1.44 0,81


    Spezifikation

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacity at 4Pa at 8Pa at 10Pa at 20Pa
      FFK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MMK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MMK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FFK06     3100     3700
      FFK08     3100     3700
      FMK06     3100     3700
      FMK08     3100     3700
      FPK06     3100     3700
      FPK08     3100     3700
      MMK06     3700     4500
      MMK08     3700     4500


      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in one variation:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGGLS-21
    • ProduktfamilieNew standard
    • ProduktgruppeManual top operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit