Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das VELUX 2-in-1 Solar-Dachfenster GGLS ist solarbetrieben und mittig schwenkbar.

    Merkmale:

    • Es handelt sich um ein All-in-One-Fenster mit integriertem Regensensor, das auf dem Design des Dachfensters GGLS basiert.
    • Die Lüftungsklappe lässt frische Luft durch einen Staub- und Insektenfilter in den Raum strömen.
    • Das 2-in-1-Dachfenster GGLS ist mittig schwenkbar und verfügt über zwei Flügel, einen feststehenden und einen zu öffnenden, in einem Rahmen.
    • Rahmen und Flügel aus laminiertem Kiefernholz sowie die Lüftungsklappe aus Kiefernholz sind dreifach lackiert.
    • Die Außenseite des Rahmens und des Flügels ist mit Metall verkleidet und daher wartungsfrei.
    • Das Fenster ist mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet.
    • Mit der VELUX 2-in-1- Tageslichtlösung genießen Sie einen weiten Ausblick, mehr Tageslicht und ein ästhetisches Design dank besonders schlanker Profile. Da zwei Fenster in einem Rahmen integriert sind, lässt sich diese Tageslichtlösung einfach montieren.

    Fenster
    Größen:
    Außenrahmen
    B x H: mm
    Effektives Tageslicht
    Fläche: m²
    Geometrischer Freiraum
    (manuelle Bedienung): m²
    Geometrischer Freiraum
    (Fernbedienung): m²
    FFK06
    1270 x 1178 0,94
    0,54
    0,24
    FFK08
    1270 x 1398 1.16
    0,66
    0,24
    FMK06
    1390 x 1178 1,06
    0,54
    0,24
    FMK08
    1390 x 1398
    1.30
    0,66
    0,24
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0,54
    0,24
    FPK08
    1552 x 1398
    1,50
    0,66
    0,24
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,66
    0,28

    MMK08
    1510 x 1398
    1,44
    0,81
    0,28






    Spezifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFK064.8 l/s   6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FFK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s



      Ventilation:

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3100
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3100
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



          Technische Spezifikation
          • ReferenznummerGGLS-21S
          • ProduktfamilieNew standard
          • ProduktgruppeRemote or ACTIVE operated
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialKiefer
          • Sekundär MaterialAluminium
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
          • IFCClassificationDach
          • ETIM-CodeEC003536
          • ETIM-NameWindow (complete with frame)
          • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
          • Klassifizierung08 61 00
          • Format2014TitelRoof Windows
          • OmniClassNummer23-17 13 23
          • OmniClassTitelRoof Windows

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Europa Asien