Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GGU 8622
GGU 8622
GGU 8622
GGU 8622
GGU 8622
GGU 8622

    GGU 8622

    Google-Übersetzung,


    VELUX elektrisches 230-V -Drehdachfenster GGU für kabelgebundene Anschlüsse

    GGU 008622 und GGU 018622
    (Innenauskleidung - Polyurethan; Außenverkleidung - dunkelgraues Aluminium oder unbehandeltes Kupfer)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Das elektrische 230-V-Drehdachfenster GGU von VELUX ist eine kabelgebundene Lösung, die sich nahtlos in jede Schalterreihe integrieren und mühelos in jedes Gebäudemanagementsystem einbinden lässt – flexibel und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es eignet sich sowohl für den Einbau in Reichweite als auch außerhalb der Reichweite von Personen und verfügt über einen leisen, integrierten Motor sowie einen eingebauten Regensensor, der das Fenster bei Regen automatisch schließt.

    Das Fenster wird elektrisch über einen handelsüblichen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) betätigt. Der Fensterantrieb ermöglicht eine maximale Öffnung von 200 mm. Die Kette rastet beim Schließen des Fensters automatisch ein und aus. Das Fenster kann auch manuell über die Bedienstange an der Lüftungsklappe aus vollständig geschlossener Position bedient werden. Die manuelle Bedienung ist nur möglich, wenn der Elektromotor nicht eingeschaltet ist.

    Das Herzstück der wartungsfreien Fenster bildet eine Kombination aus thermisch modifiziertem Holz (TMT), Sperrholz und Polyurethan. TMT ist Holz, das wärmebehandelt wurde, um den Großteil seiner Feuchtigkeit zu verdunsten. Dadurch entstehen Luftporen, die die Wärmedämmung und die Stabilität des Holzes verbessern. Anschließend wird das Polyurethan um das Holz herum geformt, um die endgültige Form zu erzielen.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Bei manueller Bedienung kann die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    FK06 660 1178 0,47 0,24
    FK08 660 1398 0,58 0,24
    MK06 780 1178 0,59 0,28
    MK08 780 1398 0,72 0,28
    PK06 942 1178 0,75 0,33
    PK08 942 1398 0,92 0,33
    SK06 1140 1178 0,95 0,39
    SK08 1140 1398 1.16 0,39



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.62
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.44
      Sound insulation (Rw)37(-2;-4)
      Air permeability, [class]4 (PK10: 3)
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm laminated float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGGU-8622
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit