Für dieses Produkt gelten regionale Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Das VELUX Dachfenster GLU 0051B mit Mittelschwenkung und Bedienung von unten ist ideal für alle, die ein wartungsfreies und feuchtigkeitsbeständiges Fenster suchen. Es eignet sich perfekt für alle Räume, insbesondere für Feuchträume, und erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität. Die einfache Bedienung von unten ermöglicht auch einen höheren Einbau, beispielsweise bei einer hohen Kniestockwand.
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank einer zweischichtigen Scheibe mit einem Uw-Wert von 1,3 W/m2K.
• Frischen Sie Ihr Zuhause auf, indem Sie das Fenster einen Spalt öffnen und es in der oberen Buchse fixieren.
• Das Fenster lässt sich einfach um 180° drehen, um die Außenscheibe sicher von innen zu reinigen.
• Der herausnehmbare und reinigbare Lüftungsfilter schützt Ihr Zuhause während des Lüftungsvorgangs vor Staub und Insekten.
• Wartungsfreie Außenabdeckungen sorgen für mehr Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Dachfensters.
• Mit dem einzigartigen Pick&Click!™-System lassen sich Jalousien schnell und einfach hinzufügen.
• Frischen Sie Ihr Zuhause auf, indem Sie das Fenster einen Spalt öffnen und es in der oberen Buchse fixieren.
VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlicht Oberlichter
Fenstergrößen :
| Außenrahmen Breite x Höhe mm: | Effektives Tageslicht Flächen : m²
| Geometrische Freiheit Fläche : m²
|
FK06
| 660 x 1178
| 0,47
| 0,54
|
MK04
| 780 x 978
| 0,47
| 0,53
|
MK06
| 780 x 1178
| 0,59
| 0,66
|
MK08
| 780 x 1398
| 0,72
| 0,81
|
PK08
| 942 x 1398
| 0,92
| 1.01
|