Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061

    Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061

    Google-Übersetzung,

    Diese Produktseite wird in Kürze ersetzt!

    Diese Produktseite wird im Zuge unserer aktualisierten Vorgehensweise bei Produktinhalten auf bimobject.com bald überflüssig.

    Wir stellen neue und verbesserte Produktseiten mit detaillierteren, maßgeschneiderten Informationen und einer klareren Unterscheidung der verschiedenen Projektphasen vor. Die neue Struktur umfasst:

    Detaillierte Einzelproduktseiten mit umfassenden Produktinformationen, Geometriedaten und Daten.
    Installationstypseiten mit leichteren BIM-Objekten, optimiert für die frühe Planungsphase und vereinfachte Projektnutzung.
    Dieses Update soll Nutzern helfen, die richtigen Inhalte leichter zu finden und das am besten geeignete BIM-Objekt je nach ihren Projektanforderungen auszuwählen.

    Wir empfehlen Ihnen, die neuen Produktseiten zu erkunden und die aktualisierten Inhalte zukünftig zu nutzen.

    ***

    Für dieses Produkt gelten regionale Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.

    Sowohl die Revit-Familie als auch die ArchiCAD-Bibliothek enthalten Produktversionen mit Isolierglaseinheiten des Typs 61 und 64.

    Um genaue Produktgrößen und -varianten zu gewährleisten, laden Sie bitte den Revit-Typenkatalog herunter und verwenden Sie ihn zusammen mit der Familie.

    Das VELUX Dachfenster GLU 0061 mit Drehpunkt und Bedienung von oben bietet dank seiner besonders günstigen Dreifachverglasung eine hohe Energieeffizienz. Die einfache Bedienung von oben ermöglicht es, Möbel darunter zu platzieren, und die feuchtigkeitsbeständige, pflegeleichte Oberfläche macht dieses Fenster ideal für jeden Raum, insbesondere für Bad und Küche.
    • Verbessern Sie die Energieeffizienz mit diesem preisgünstigen Dreifachverglasungsfenster.
    • Die wartungsfreie Polyurethanbeschichtung macht das Fenster ideal, wenn einfache Wartung im Vordergrund steht.
    • Frischen Sie Ihr Zuhause auf, indem Sie das Fenster einen Spalt öffnen und es in der oberen Buchse fixieren.
    • Das Fenster lässt sich einfach um 180° drehen, um die Außenscheibe sicher von innen zu reinigen.
    • Der herausnehmbare und reinigbare Lüftungsfilter schützt Ihr Zuhause während des Lüftungsvorgangs vor Staub und Insekten.
    • Wartungsfreie Außenabdeckungen sorgen für mehr Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Dachfensters.
    • Aufrüstbar auf einen ferngesteuerten, netz- oder solarbetriebenen Motor für zusätzlichen Komfort.

    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlicht Oberlichter

    Spezifikation
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLU-0061
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeTop operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid polyurethane frame roof window units
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Estland
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Polen
    Rumänien
    Russland
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Weißrussland