Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61

    GLU 61

    Google-Übersetzung,


    VELUX Dachfenster mit Drehpunkt, von oben bedienbar

    GLU 0061
    (Innenausstattung – Polyurethanbeschichtung; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    GLU 0561
    (Innenausstattung – Polyurethanbeschichtung; Außenverkleidung – Aluminium schwarz)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Das VELUX Dachfenster GLU 0061/GLU 0561 mit Drehpunkt und Bedienung von oben bietet dank seiner besonders günstigen Dreifachverglasung eine hohe Energieeffizienz. Die einfache Bedienung von oben ermöglicht es, Möbel darunter zu platzieren, und die feuchtigkeitsbeständige, pflegeleichte Oberfläche macht dieses Fenster ideal für jeden Raum, insbesondere für Bad und Küche.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör kann das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    CK04 550 978 0,29 0,34
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    FK08 660 1398 0,58 0,66
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.50
      Sound insulation (Rw)32(-1;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed4 mm float glass -
      15 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      15 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLU-61
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeTop operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit