Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Google-Übersetzung,

    Diese Produktseite wird in Kürze ersetzt!

    Diese Produktseite wird im Zuge unserer aktualisierten Vorgehensweise bei Produktinhalten auf bimobject.com bald überflüssig.

    Wir stellen neue und verbesserte Produktseiten mit detaillierteren, maßgeschneiderten Informationen und einer klareren Unterscheidung der verschiedenen Projektphasen vor. Die neue Struktur umfasst:

    Detaillierte Einzelproduktseiten mit umfassenden Produktinformationen, Geometriedaten und Daten.
    Installationstypseiten mit leichteren BIM-Objekten, optimiert für die frühe Planungsphase und vereinfachte Projektnutzung.
    Dieses Update soll Nutzern helfen, die richtigen Inhalte leichter zu finden und das am besten geeignete BIM-Objekt je nach ihren Projektanforderungen auszuwählen.

    Wir empfehlen Ihnen, die neuen Produktseiten zu erkunden und die aktualisierten Inhalte zukünftig zu nutzen.

    ***

    Das elektrische Dachfenster GLU-Z wird mit Netzstrom betrieben und ist mittig schwenkbar. Es handelt sich um ein Komplettfenster mit Regensensor, das auf dem Design des manuellen Dachfensters GLU basiert.

    • Die Lüftungsklappe lässt frische Luft durch einen Staub- und Insektenfilter in den Raum strömen.
    • Rahmen, Flügel und Lüftungsklappe bestehen aus Polyurethan, das um einen Kern aus thermisch modifiziertem Holz geformt und mit weißem Lack überzogen ist.
    • Die Außenseite des Rahmens und des Flügels ist mit Metall verkleidet und daher wartungsfrei.
    • Das Fenster ist mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet.


      Die Kette rastet beim Schließen des Fensters automatisch ein und aus.
      Das Fenster kann aus vollständig geschlossener Position heraus manuell über den Bedienhebel an der Lüftungsklappe betätigt werden. Die manuelle Bedienung ist nur möglich, wenn der Elektromotor nicht eingeschaltet ist.

        Spezifikation
        • GLU-Z

          Internal-

          • The inner surface finish is available in white polyurethane moulded around a wooden core with additional durable.

          External–

          • The exterior aluminum covers are available in dark grey.
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerGLU0061Z21A
        • ProduktfamilieCenter Pivot
        • ProduktgruppeElectric
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialPolyurethan
        • Sekundär MaterialGlas
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Europa Asien
        Bosnien und Herzegowina
        Türkei
        Bulgarien
        Estland
        Kroatien
        Lettland
        Litauen
        Polen
        Rumänien
        Serbien
        Slowakei
        Slowenien
        Tschechische Republik
        Ukraine
        Ungarn