Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion
VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion

    VELUX GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwingfunktion

    Das GTL / GTU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion kann als Notausstieg genutzt werden. Der Fensterflügel kann stufenlos bis zu einem Öffnungswinkel von 45° geöffnet werden.

    In einer Notsituation lässt sich der Fensterflügel weiter nach oben drücken und dadurch auf einen Winkel von 67° öffnen. Die gesamte Fensteröffnung bietet nun eine schnelle und einfache Ein- und Ausstiegsmöglichkeit. Das Dachfenster wird unten mit einem Griff am Flügel-Unterteil bedient. Durch die Lüftungsklappe mit Luftfilter kann staub- und insektenfrei bei geschlossenen Fenster gelüftet werden.

    Zur einfachen Reinigung der Außenscheibe kann das Dachfenster auch wie ein Schwingfenster bedient werden. Die Außenabdeckung des Fensters ist aus Metall und daher wartungsfrei. Das Fenster ist mit verschiedenen Isolierverglasungen erhältlich.

    Genießen Sie den Komfort eines qualitativ hochwertigen VELUX Dachfensters und zusätzlich die beruhigende Sicherheit, dass es als Notausstieg verwendet werden kann.

    Das VELUX Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion öffnet sich um 67° nach außen, um im Notfall die Flucht zu ermöglichen.

    Spezifikation
    • Finishes:
      GTL
      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

      • Clear Lacquer.
      • White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts in three variations:.

      • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Untreated Copper.
      • Titanium Zinc.

        GTU
        Internal -
        Laminated pinewood coated with impregnation in one variations

      • Polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

          External –
        1. Maintenance-free cover parts in one variations:
        • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerGTL-GTU
      • ProduktfamilieRoof exits - Sloped roof
      • ProduktgruppeManual bottom operated
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialKiefer
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inDänemark
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
      • IFCClassificationFenster
      • ETIM-CodeEC003112
      • ETIM-NameSkylight
      • UNSPSCNameVented skylights
      • UNSPSCCode30171802
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRooflight and roof window systems
      • Klassifizierung08 61 00
      • Format2014TitelRoof Windows
      • OmniClassNummer23-17 13 23
      • OmniClassTitelRoof Windows
      • CSIUniFormatIICodeB3020
      • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit