Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68

    GXLB 68

    Google-Übersetzung,

    VELUX seitlich angeschlagenes Dachausstiegsfenster

    GXLB 3068

    Rechtsseitig, von außen gesehen

    (Innenausstattung – Holz, Klarlack; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    Der VELUX Dachausstieg GXLB für Handwerker mit Öffnung rechts ermöglicht einen sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Er öffnet sich nach außen und bleibt fest in Position.

    Hergestellt aus hochwertigem, lackiertem oder weiß gestrichenem Kiefernholz, wie unsere Standard-Holzdachfenster.

    Das als Dachausstieg für Handwerker verwendete Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 60° zur Horizontalen eingebaut werden.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81

    Aufgrund der zusätzlichen Geräuschdämpfungsfunktion ist eine Hintergrundbelüftung nicht möglich.

    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGXLB-68
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeRoof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Bosnien und Herzegowina
    Türkei
    Bulgarien
    Estland
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Polen
    Rumänien
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn