Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF

    ISG2093 CFP73QF

    Google-Übersetzung,

    Produktmontage für Flachdächer, einschließlich Flachglas-Obereinheit Typ ISG 2093 und feststehender Untereinheit Typ CFP 73QF


    Die Baugruppe besteht aus einem Oberteil und einem festen Unterteil. Das Oberteil ist vom Typ ISG 2093, das feste Unterteil vom Typ CFP 73QF mit Isolierverglasung. Das Oberteil besteht aus Aluminiumprofilen und einer gehärteten Glasscheibe. Der Rahmen des Flachdachfensters ist aus weißem PVC gefertigt.

    Die Kombination aus dem Oberteil ISG 2093 und dem Unterteil CFP 73QF bietet ein modernes architektonisches Erscheinungsbild, hervorragende Wärmeleistung und eine optimierte, werkseitig geprüfte Systemlösung.

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Technische Highlights

    - Installationsbereich: 2°–15° Dachneigung

    - Sicherheitsverglasung mit Einbruchschutzklasse RC2

    - Energiesparende Doppelverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen

    - CEKAL-zertifiziert


    Größentabelle (alle Maße in mm)

    Code Sa Sb Fa Facebook La Pfund Ra Rb Ea Eb Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Tabellenlegende:

    Sa/b - Fensteröffnung,

    Fa/b - Bildöffnung,

    La/b - Auskleidungsnut,

    Ra/b - Dachöffnung,

    Ea/b - Außenrahmen,

    Aa/b - Obere Verglasungseinheit

    Für weitere Informationen laden Sie bitte die DWG- und PDF-Dokumente mit den detaillierten Querschnitten des Produkts inklusive Bemaßungslinien herunter!


    Code La (m) Lb (m) Effektive Tageslichtfläche (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1.159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1.159 1.159 1,34 ---------------
    Spezifikation
    • Window
      characteristics
      CFP 0073QF
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.78
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]Δx≥0.75
      External fire performance - European [class]Broof(t4)
      External fire performance - British [class]npd
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<I> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)   
      CFP 0073QF
      Net Weight (kg)      
      Total Assembly
      Weight (kg)      
      060060   11.065 23.845 34.91
      060090   14.367 30.982 45.349
      080080   15.796 34.886 50.682
      090090   18.570 40.931 59.501
      090120   22.771 50.121 72.892
      100100   21.385 46.743 68.128
      100150   33.504 64.617 98.121
      120120   27.872 56.964 81.836
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISG2093-CFP73QF
    • ProduktfamilieCFP with ISG2093
    • ProduktgruppeFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit