Produktmontage für Flachdächer, bestehend aus einer Flachglas-Obereinheit vom Typ ISG 2093 und einer festen Untereinheit vom Typ CFP 73QV
Die Einheit besteht aus einem Oberteil und einem festen Unterteil. Das Oberteil ist vom Typ ISG 2093, das feste Unterteil vom Typ CFP 0073QV mit Isolierverglasung. Das Oberteil besteht aus Aluminiumprofilen und einer Sicherheitsglasscheibe. Der Rahmen des Flachdachfensters ist aus weißem PVC gefertigt.
Die Kombination aus dem Oberteil ISG 2093 und dem Unterteil CFP 0073QV bietet ein modernes architektonisches Erscheinungsbild, hervorragende Wärmeleistung und eine optimierte, werkseitig geprüfte Systemlösung.
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Technische Highlights
- Installationsbereich: 2°–15° Dachneigung
- Sicherheitsverglasung mit Einbruchschutzklasse RC2
- Energiesparende Doppelverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen
Größentabelle (alle Maße in mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | Facebook | La | Pfund | Ra | Rb | Ea | Eb | Aa | Ab |
|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Tabellenlegende:
Sa/b - Fensteröffnung,
Fa/b - Bildöffnung,
La/b - Auskleidungsnut,
Ra/b - Dachöffnung,
Ea/b - Außenrahmen,
Aa/b - Obere Verglasungseinheit
Weitere Informationen finden Sie in den DWG- und PDF-Dokumenten mit den detaillierten Querschnitten des Produkts inklusive Bemaßungslinien!
| Code | La (m) | Lb (m) | Effektive Tageslichtfläche (m²) | | | |
|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | | | |
|---|
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | | | |
|---|
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | | | |
|---|
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | | | |
|---|
| 90120 | 0,859 | 1.159 | 1,00 | | | |
|---|
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | | | |
|---|
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | | | |
|---|
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1,34 | | | --------------- |
|---|