Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U
ISG2093 CFP73U

    ISG2093 CFP73U

    Google-Übersetzung,

    Produktmontage für Flachdächer, bestehend aus einer Flachglas-Obereinheit vom Typ ISG 2093 und einer festen Untereinheit vom Typ CFP 73U


    Die Einheit besteht aus einem Oberteil und einem festen Unterteil. Das Oberteil ist vom Typ ISG 2093, das feste Unterteil vom Typ CFP 0073U mit Isolierverglasung. Das Oberteil besteht aus Aluminiumprofilen und einer Sicherheitsglasscheibe. Der Rahmen des Flachdachfensters ist aus weißem PVC gefertigt.

    Die Kombination aus dem Oberteil ISG 2093 und dem Unterteil CFP 0073U bietet ein modernes architektonisches Erscheinungsbild, hervorragende Wärmeleistung und eine optimierte, werkseitig geprüfte Systemlösung.

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Technische Highlights

    - Installationsbereich: 2°–15° Dachneigung

    - Verbundsicherheitsglas für zusätzliche Sicherheit gewährleistet, dass das Glas im Falle eines Bruchs nicht splittert.

    - Energiesparende Doppelverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen


    Größentabelle (alle Maße in mm)

    Code Sa Sb Fa Facebook La Pfund Ra Rb Ea Eb Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Tabellenlegende:

    Sa/b - Fensteröffnung,

    Fa/b - Bildöffnung,

    La/b - Auskleidungsnut,

    Ra/b - Dachöffnung,

    Ea/b - Außenrahmen,

    Aa/b - Obere Verglasungseinheit

    Weitere Informationen finden Sie in den DWG- und PDF-Dokumenten mit den detaillierten Querschnitten des Produkts inklusive Bemaßungslinien!


    Code La (m) Lb (m) Effektive Tageslichtfläche (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1.159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1.159 1.159 1,34 ---------------
    Spezifikation
    • Window
      characteristics
      CFP 0073U
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.82
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.74
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]36
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.59
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]NPD
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)   
      CFP 0073U
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 23.758 34.823
      060090   14.367 30.619 44.986
      080080   15.796 34.447 50.243
      090090   18.570 40.362 58.932
      090120   22.771 49.347 72.118
      100100   21.385 46.408 67.793
      100150   33.504 63.522 97.026
      120120   27.872 56.472 84.344
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISG2093-CFP73U
    • ProduktfamilieCFP with ISG2093
    • ProduktgruppeFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit