Produktbaugruppe für Flachdächer mit flacher Glasoberseite ISG 2093 und belüfteter Unterseite CVP 0573QFB
Die Einheit besteht aus einem Oberteil und einem belüfteten Unterteil. Das Oberteil ist vom Typ ISG 2093, das belüftete Unterteil vom Typ CVP 0573QFB mit Isolierverglasung. Das Oberteil besteht aus Aluminiumprofilen und einer Sicherheitsglasscheibe. Der Rahmen des Unterteils ist aus weißem PVC gefertigt.
Die Kombination aus dem Oberteil ISG 2093 und dem Unterteil CVP 0573QFB bietet ein modernes architektonisches Erscheinungsbild, hervorragende Wärmeleistung und eine werksgeprüfte Systemlösung.
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Technische Highlights
- Installationsbereich: 2°–15° Dachneigung
- Einbruchsicheres Flachdachfenster mit splitterfester Sicherheitsverglasung
Kompatibel mit VELUX ACTIVE mit NETATMO für ein gesünderes Raumklima durch sensorgesteuerte Belüftung. Steuern Sie das Fenster bequem per Smartphone oder Sprachbefehl.
- Der integrierte Regensensor schließt das elektrische VELUX Flachdachfenster automatisch, sobald es zu regnen beginnt.
- Kabel: ohne Stecker 2,2 m
- CEKAL-zertifiziert
Größentabelle (alle Maße in mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | Facebook | La | Pfund | Ra | Rb | Ea | Eb | Aa | Ab |
|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Tabellenlegende:
Sa/b - Fensteröffnung,
Fa/b - Bildöffnung,
La/b - Auskleidungsnut,
Ra/b - Dachöffnung,
Ea/b - Außenrahmen,
Aa/b - Obere Verglasungseinheit
Weitere Informationen finden Sie in den DWG- und PDF-Dokumenten mit den detaillierten Querschnitten des Produkts inklusive Bemaßungslinien!
| Code | La (m) | Lb (m) | Effektive Tageslichtfläche (m²) | | | |
|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | | | |
|---|
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | | | |
|---|
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | | | |
|---|
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | | | |
|---|
| 90120 | 0,859 | 1.159 | 1,00 | | | |
|---|
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | | | |
|---|
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | | | |
|---|
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1,34 | | | --------------- |
|---|