Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung
IT Roof Access Top Hung

    IT Roof Access Top Hung

    Google-Übersetzung,

    Einzelinstallation eines Dachzugangs-Top-Hang


    Installationstyp - Objekttypbeschreibung

    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.

    Warum Dachzugang von oben hängend ?

    Ein sicherer und bequemer Dachzugang sollte frühzeitig in die Planungsphase einbezogen werden, wenn regelmäßiger Zugang zum Dach für Wartungsarbeiten, Inspektionen oder im Notfall erforderlich ist. Die Integration des Dachzugangs in ein Dachfenster macht eine separate Dachluke überflüssig und bietet gleichzeitig die Vorteile von Tageslicht und Belüftung im Alltag.

    Das VELUX Dachfenster mit Dachzugang vereint die Funktionalität eines Premium-Dachfensters mit einer speziellen Dachzugangslösung. Im Alltag lässt sich der Flügel sanft bis 45° öffnen und bietet so ungestörte Aussicht, Tageslicht und natürliche Belüftung. Im Notfall kann der Öffnungswinkel auf 67° erweitert werden, wodurch eine breite und gut zugängliche Öffnung entsteht, die als Rettungsausgang dient.

    Das Dachzugangsfenster ist optisch auf andere VELUX Dachfenster abgestimmt und fügt sich nahtlos in das Dach ein. Es bietet eine praktische Lösung für Gebäude, bei denen ein gelegentlicher Dachzugang erforderlich ist. Die hochwertige Isolierverglasung und die wartungsfreie Außenverkleidung gewährleisten dauerhafte Leistung, Energieeffizienz und ein einheitliches architektonisches Erscheinungsbild.


    Wichtigste Vorteile

    - Bietet einen sicheren und bequemen Zugang zum Dach
    - Kann, sofern erforderlich und von den örtlichen Vorschriften zugelassen, als zertifizierte Rettungsöffnung genutzt werden.
    - Lässt sich bis zu 67° öffnen für maximale Zugänglichkeit in Notfallsituationen (bitte örtliche Vorschriften beachten!)
    - Obenaufhängung mit freier Öffnung für bequemen Durchgang
    - Lässt natürliches Tageslicht in das Gebäude
    - Sorgt durch eine integrierte Belüftungsklappe für natürliche Belüftung.
    - Das nach außen öffnende Panorama-Design bietet einen ungestörten Ausblick
    - Vom Hersteller entwickeltes System für zuverlässige Installation und Leistung
    - Einfache Reinigung dank der zentralen Drehposition

    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Wirksam
    Tageslichtfläche in m²
    MK08 780 1398 0,72
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1,35


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-roof-access-top-hung
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit