Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm
VELUX Lichtlösung DUO 10 cm

    VELUX Lichtlösung DUO 10 cm

    Google-Übersetzung,

    Zwei nebeneinanderliegende Fenster, 100 mm Rahmenabstand, kein Mittelsparren, VELUX-Trimmer Typ EMT oben und unten.

    Die Installationsart „Side-by-Side Twin“ verwandelt zwei einzelne Dachfenster in eine aufeinander abgestimmte Tageslichtlösung, die einfacher zu spezifizieren, zu visualisieren und zu installieren ist.


    Installationstyp - Objekttypbeschreibung


    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.



    Warum sollten Sie sich für einen Side-by-Side-Kombi entscheiden?

    Während es bei verschiedenen VELUX-Lösungen möglich ist, zwei Dachfenster nebeneinander zu platzieren, wurde Side-by-Side Twin speziell entwickelt, um ein möglichst harmonisches Gesamtbild zu schaffen und den nutzbaren Raum unter den Fenstern zu maximieren .

    Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist der Rahmenabstand von 100 mm .

    Anders als bei herkömmlichen Fensterkombinationen ragt kein Mittelsparren unterhalb der Fensterlinie hervor. Spezielle EMT-Profile verteilen die statischen Lasten ober- und unterhalb der Öffnung, wodurch eine sauberere Innenausstattung entsteht und wertvolle Kopffreiheit und Raumvolumen erhalten bleiben.

    Das integrierte Installationspaket kombiniert Blechabdeckung, EMT-Rohrverbinder, Dämmrahmen, Unterspannbahnkragen und Abdeckplatte zu einer aufeinander abgestimmten Lösung, die die Installation vereinfacht und zu einem dauerhaften, wetterfesten Ergebnis beiträgt.


    Wichtigste Vorteile

    - Größere Tageslichtöffnung als ein einzelnes Dachfenster
    - 100 mm Rahmenabstand zwischen den Fenstern
    - Wertvolle Kopffreiheit und Raumvolumen
    - Kein sichtbarer Mittelsparren unterhalb der Verglasung
    - Verbesserte Aussicht und stärkere Verbindung zur Natur
    - Erhöhtes natürliches Belüftungspotenzial
    - Vom Hersteller entwickeltes Installationssystem
    - Schnellerer und einfacherer Installationsprozess
    - Gleichbleibende Detailgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit


    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Effektive Tageslichtfläche
    in m²
    2 x CK02 2 x 550 = 1100 778 2 x 0,22 = 0,44
    2 x CK04 2 x 550 = 1100 978 2 x 0,29 = 0,58
    2 x CK06 2 x 550 = 1100 1178 2 x 0,37 = 0,74
    2 x FK04 2 x 660 = 1320 978 2 x 0,38 = 0,76
    2 x FK06 2 x 660 = 1320 1178 2 x 0,47 = 0,94
    2 x FK08 2 x 660 = 1320 1398 2 x 0,58 = 1,16
    2 x MK04 2 x 780 = 1560 978 2 x 0,47 = 0,94
    2 x MK06 2 x 780 = 1560 1178 2 x 0,59 = 1,16
    2 x MK08 2 x 780 = 1560 1398 2 x 0,72 = 1,44
    2 x MK10 2 x 780 = 1560 1600 2 x 0,85 = 1,470
    2 x MK12 2 x 780 = 1560 1800 2 x 0,97 = 1,94



    Spezifikation
    • Variant content

      One Flashing box:

      • Two top flashing sections with foam gaskets and tile supports
      • Two side sections with drainage gutters and foam gaskets
      • Four side frame covers
      • Two bottom flashing sections with flexible aprons and foam gaskets
      • Two bottom frame covers
      • One low-lying middle gutter
      • One installation set BDX
      • One cover plates, white, Al, EK-
      • Vapour barrier strip, EK-
      • One underfelt collar BFX
      • Drainage gutter complete
      • One set of mini trimmers EMT

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 2 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-side-by-side-duo-combi
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit