Zwei nebeneinanderliegende Fenster, 18 mm Rahmenabstand, kein Mittelsparren, VELUX-Trimmer Typ EMT oben und unten.
Die Installationsart „Side-by-Side Twin“ verwandelt zwei einzelne Dachfenster in eine aufeinander abgestimmte Tageslichtlösung, die einfacher zu spezifizieren, zu visualisieren und zu installieren ist.
Installationstyp - Objekttypbeschreibung
Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.
Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.
Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.
Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.
Warum sollten Sie sich für einen nebeneinanderliegenden Zwillingssessel entscheiden?
Während es bei verschiedenen VELUX-Lösungen möglich ist, zwei Dachfenster nebeneinander zu platzieren, wurde Side-by-Side Twin speziell entwickelt, um ein möglichst harmonisches Gesamtbild zu schaffen und den nutzbaren Raum unter den Fenstern zu maximieren .
Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist der außergewöhnlich geringe Rahmenabstand von nur 18 mm . Sowohl von innen als auch von außen wirken die Fenster fast wie eine einzige verglaste Öffnung, die lediglich durch einen schmalen Pfosten geteilt ist.
Anders als bei herkömmlichen Doppelfensterkonstruktionen verläuft kein Mittelsparren unterhalb der Fensterlinie. Spezielle EMT-Profile verteilen die statischen Lasten ober- und unterhalb der Öffnung, wodurch eine sauberere Innenausstattung entsteht und wertvolle Kopffreiheit und Raumvolumen erhalten bleiben.
Das integrierte Installationspaket kombiniert Blechabdeckung, EMT-Rohrverbinder, Dämmrahmen, Unterspannbahnkragen und Abdeckplatte zu einer aufeinander abgestimmten Lösung, die die Installation vereinfacht und zu einem dauerhaften, wetterfesten Ergebnis beiträgt.
Wichtigste Vorteile
- Größere Tageslichtöffnung als ein einzelnes Dachfenster
- Mindestens 18 mm Rahmenabstand zwischen den Fenstern
- Wertvolle Kopffreiheit und Raumvolumen
- Kein sichtbarer Mittelsparren unterhalb der Verglasung
- Verbesserte Aussicht und stärkere Verbindung zur Natur
- Erhöhtes natürliches Belüftungspotenzial
- Vom Hersteller entwickeltes Installationssystem
- Schnellerer und einfacherer Installationsprozess
- Gleichbleibende Detailgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit
Fenster Code | Breite in mm | Höhe in mm | Effektive Tageslichtfläche in m² |
| 2 x CK02 | 2 x 550 = 1100 | 778 | 2 x 0,22 = 0,44 |
| 2 x CK04 | 2 x 550 = 1100 | 978 | 2 x 0,29 = 0,58 |
| 2 x CK06 | 2 x 550 = 1100 | 1178 | 2 x 0,37 = 0,74 |
| 2 x FK04 | 2 x 660 = 1320 | 978 | 2 x 0,38 = 0,76 |
| 2 x FK06 | 2 x 660 = 1320 | 1178 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x FK08 | 2 x 660 = 1320 | 1398 | 2 x 0,58 = 1,16 |
| 2 x MK04 | 2 x 780 = 1560 | 978 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x MK06 | 2 x 780 = 1560 | 1178 | 2 x 0,59 = 1,16 |
| 2 x MK08 | 2 x 780 = 1560 | 1398 | 2 x 0,72 = 1,44 |
| 2 x MK10 | 2 x 780 = 1560 | 1600 | 2 x 0,85 = 1,470 |
| 2 x MK12 | 2 x 780 = 1560 | 1800 | 2 x 0,97 = 1,94 |