Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single

    IT Single

    Google-Übersetzung,

    Einbau eines einzelnen Fensters für Schrägdächer – die Systemlösung

    Die Systemlösung umfasst eine Einfassung mit integrierter Wärmedämmung, eine Unterspannbahn, eine Dampfsperre, einen externen Hitzeschutz, einen internen Sonnenschutz, eine Innenverkleidung sowie verschiedene Insektenschutzgitter. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und tragen zu Energieeffizienz, Wohnkomfort, Witterungsbeständigkeit und einfacher Montage bei.

    Installationstyp - Objekttypbeschreibung

    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.


    Warum Single wählen?

    Diese Installationsart ist bewusst leichtgewichtig und für die Konzeptentwicklung optimiert. Geometrie und Produktinformationen sind vereinfacht, sodass Sie schnell Dachformen, Tageslichtkonzepte und Fensterplatzierungen erkunden können, ohne sich zu früh auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Ein wesentlicher Vorteil dieses Produkts ist, dass es alle 27 Standardgrößen von VELUX Dachfenstern enthält . Da VELUX Dachfenster üblicherweise nach diesem Größenraster gefertigt werden, ermöglicht die Verfügbarkeit aller Standardgrößen das schnelle Testen verschiedener Konfigurationen und die Ermittlung der optimalen Lösung für die jeweilige Dachform.

    Wechseln Sie während des Entwurfsprozesses zwischen verschiedenen Größen, um Tageslichtpotenzial, Proportionen und räumliche Wirkung zu vergleichen, bevor Sie sich auf eine endgültige Spezifikation festlegen.

    Sobald die Projektanforderungen klarer werden, kann der gewählte Installationstyp bis hin zu spezifischen VELUX Dachfenstern mit detaillierten Leistungsdaten, Verglasungsoptionen, Bedienungsarten, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör verfeinert werden.

    Für spätere Projektphasen, die detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktdaten erfordern, empfehlen wir die Verwendung von CoBIM und dem VELUX Revit Add-in.

    Wichtigste Vorteile

    - Komplettlösung für Dachfenstersysteme
    - Alle 27 Standardgrößen von VELUX Dachfenstern erhältlich (BK, CK, FK, MK, PK, SK, UK)
    - Schnellere Design- und Entscheidungsfindung in der Frühphase
    - Einfacher Vergleich verschiedener Fenstergrößen und -layouts
    - Aufeinander abgestimmte Installationsprodukte und Zubehör
    - Integrierte Optionen für Sonnen- und Hitzeschutz
    - Konsequente VELUX-Details und -Leistung

    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Effektive Tageslichtfläche
    in m²
    BK04 472 978 0,23
    CK01 550 698 0,19
    CK02 550 778 0,22
    CK04 550 978 0,29
    CK06 550 1178 0,37
    FK04 660 978 0,38
    FK06 660 1178 0,47
    FK08 660 1398 0,58
    MK27 780 624 0,26
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    MK10 780 1600 0,85
    MK12 780 1800 0,97
    PK25 940 550 0,27
    PK04 940 978 0,60
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    PK10 940 1600 1.07
    SK01 1140 698 0,48
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1,35
    UK04 1340 978 0,91
    UK06 1340 1178 1.15
    UK08 1340 1398 1,40
    UK10 1340 1600 1,63



    Wichtiger Hinweis zur Größentabelle:

    Obwohl alle 27 Standardgrößen erhältlich sind, sind die folgenden Größen (in der Größentabelle fett gedruckt) besonders vielseitig und werden aufgrund ihrer breiten Produktvarianten und des umfangreichen Zubehörs für die meisten Projekte empfohlen: CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06 und SK08.

    Diese Größen bieten die größte Auswahl an Bedienungsarten (manuell, elektrisch und solar), Innen- und Außenausstattungen, Verglasungsoptionen, Jalousien, Rollläden und Smart-Home-kompatiblen Lösungen. Die Wahl einer dieser Größen zu Beginn der Planungsphase bietet maximale Flexibilität bei der späteren Feinabstimmung der Spezifikationen im Projektverlauf.

    Spezifikation
    • Variant content

      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Two side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - Two side frame covers
      - One bottom frame cover
      - Clips, nails and screws
      - BDX 2000


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-single
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit