Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust

    IT Smoke Exhaust

    Google-Übersetzung,

    Einzelinstallation eines Rauchabzugsfensters

    Das Rauchabzugs-Dachfenster für Schrägdächer ist mittig schwenkbar, netzbetrieben und wird über das Steuerungssystem der Rauchabzugsanlage bedient. Die Lösung ist mit und ohne Windabweiser erhältlich.

    Installationstyp - Objekttypbeschreibung

    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.

    Warum rauchen die Abgase?

    Die Planung der Rauchabführung ist ein wichtiger Bestandteil des Gebäudeentwurfsprozesses und sollte frühzeitig im Projekt berücksichtigt werden. Da Rauch naturgemäß nach oben steigt, ist das Dach oft der effektivste Ort für die natürliche Rauch- und Wärmeabfuhr. Die Integration dieser Funktion in ein Dachfenster ermöglicht es, mit einer einzigen Installation über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes mehrere Zwecke zu erfüllen.

    Ein VELUX Rauchabzugsdachfenster vereint drei Schlüsselfunktionen in einer einzigen Lösung:

    - Lässt natürliches Tageslicht in den Raum
    - Sorgt für tägliche natürliche Belüftung und damit für Komfort für die Nutzer
    - Dient im Brandfall als zertifizierte Rauchabzugsöffnung.

    Das Komplettsystem umfasst das Rauchabzugs-Dachfenster sowie ein zugehöriges Steuerungssystem mit Komponenten wie Bedienfeld, manuellem Glasbruchmelder, Rauchmelder, Regensensor und Komfortschalter für den täglichen Betrieb. Dadurch dient das Fenster sowohl als Komfortlösung im Alltag als auch als Rauchabzugssystem im Notfall.

    Für Projekte mit höherem Rauchabzugsbedarf kann das Fenster mit einem aerodynamischen Windabweiser ausgestattet werden. Dieser kann die aerodynamische freie Fläche (Aa) im Vergleich zu einer Standardöffnung mehr als verdoppeln und so die Rauchabzugsleistung deutlich steigern, ohne dass eine größere Dachöffnung erforderlich ist. Dies bietet einen erheblichen Konstruktionsvorteil, da die Leistungsanforderungen erfüllt werden, die Dachfläche optimal genutzt und der Bedarf an größeren oder zusätzlichen Rauchabzugsöffnungen reduziert wird.


    Wichtigste Vorteile

    - Zertifizierte Rauchabzugsöffnung für erhöhte Brandsicherheit
    - Sorgt für natürliche Belüftung und damit für täglichen Komfort
    - Außergewöhnliche Abgasleistung mit optionalem aerodynamischem Windabweiser, doppelt so große aerodynamische freie Fläche (Aa)
    - Fernbedienung für bequeme tägliche Belüftung
    - Vereint Tageslicht, Belüftung und Rauchabzug in einer einzigen Dachöffnung
    - Einheitliches architektonisches Erscheinungsbild mit anderen VELUX Dachfenstern
    - Vom Hersteller entwickeltes System mit kompatiblen Komponenten
    - Konsequente Detailverarbeitung und bewährte Wetterbeständigkeit

    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Wirksam
    Tageslichtfläche in m²
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    UK04 1340 978 0,91
    UK08 1340 1398 1,40


    Aerodynamischer Rauch
    Belüftungsbereich
    mit KFD (Aa)
    Aerodynamischer Rauch
    Belüftungsbereich
    ohne KFD (Aa)
    Geometrischer Rauch
    Belüftungsbereich
    (Av)
    MK04 0,36 m² 0,19 m² 0,63 m²
    MK06 0,46 m² 0,29 m² 0,77 m²
    MK08 0,59 m² 0,43 m² 0,92 m²
    PK06 0,53 m² 0,30 m² 0,95 m²
    PK08 0,68 m² 0,46 m² 1,14 m²
    SK06 0,61 m² 0,28 m² 1,17 m²
    SK08 0,77 m² 0,44 m² 1,40 m²
    UK04 0,54 m² 0,16 m² 1,13 m²
    UK08 0,83 m² 0,38 m² 1,67 m²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-smoke-exhaust
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit