Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet

    IT Triplet

    Google-Übersetzung,

    Drei nebeneinanderliegende Fenster, 18 mm Rahmenabstand, EBY-Mittelsparren

    Installationstyp - Objekttypbeschreibung

    Beschleunigen Sie Ihren frühen Designprozess mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.

    Mit den Installationstypen können Sie schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und Dachfensterpositionen erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.

    Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf Raum, Tageslicht, Proportionen und die Gesamtgestaltung konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.

    Wechseln Sie zwischen verschiedenen Dachfenstergrößen und -konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Design zu finden. Sobald die Projektanforderungen konkreter sind, können Sie den gewählten Installationstyp auf spezifische VELUX Dachfenster mit detaillierten Leistungsdaten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör eingrenzen.

    Wenn Ihr Projekt detaillierte Geometrie und spezifikationsfertige Produktinformationen erfordert, setzen Sie den Entwurfsprozess mit CoBIM und dem VELUX Revit Add-in fort.

    Warum Triplet wählen?

    Entscheiden Sie sich für Triplet, wenn Sie drei Dachfenster zu einer abgestimmten Tageslichtlösung kombinieren und gleichzeitig ein separates Strukturelement zwischen den Fenstern beibehalten möchten.

    Die Triplet-Installationsart verwendet vorgefertigte VELUX EBY-Tragsparren, die zwischen den Dachfenstern positioniert werden. Der Tragsparren ist so konstruiert, dass er der Geometrie des Fensterrahmens entspricht und einen sauberen, gleichmäßigen Übergang zwischen den Verglasungselementen schafft, ohne dass bauliche Anpassungen vor Ort erforderlich sind.

    Mit dieser Installationsart können Sie bereits in der frühen Planungsphase schnell das Tageslichtpotenzial, die Proportionen und die architektonische Wirkung einer Dreifachfensteranordnung beurteilen. Das abgestimmte System hilft Ihnen, die Gesamtlösung von Anfang an zu visualisieren und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, Verglasung, Bedienungsart, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör später im Projekt festzulegen.

    Im Vergleich zu einem einzelnen Dachfenster bietet Triplet eine deutlich größere Glasfläche, einen höheren Tageslichteinfall, einen besseren Blick in den Himmel und ein größeres Potenzial für natürliche Belüftung.

    Das integrierte Installationspaket kombiniert Blechabdeckung, EBY-Stützsparren, Dämmrahmen und Unterspannbahn zu einer aufeinander abgestimmten Lösung und hilft Ihnen so, ein dauerhaftes, wetterfestes und optisch einheitliches Ergebnis zu erzielen.

    Wichtigste Vorteile

    - Größere Tageslichtöffnung als ein einzelnes Dachfenster
    - Mindestens 18 mm Rahmenabstand zwischen den Fenstern
    - Spezieller VELUX EBY-Stützsparren zwischen den Fenstern
    - Einheitliches architektonisches Erscheinungsbild
    - Erhöhtes natürliches Belüftungspotenzial
    - Vom Hersteller entwickeltes Installationssystem
    - Schnellerer und einfacherer Installationsprozess
    - Gleichbleibende Detailgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit



    Fenster
    Code
    Breite
    in mm
    Höhe
    in mm
    Effektive Tageslichtfläche
    in m²
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55

    Spezifikation
    • Variant content flashing:
      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Four side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - One high-lying middle gutters
      - Four side frame covers
      - Two bottom frame covers
      - Clips, nails and screws
      - Fixing brackets
      - One installation set BDX 2000

      Variant content EBY Rafter

      (the number of EBY rafters, is calculated in connection to the selected window height)

      - 1 support rafter
      - 2 brackets for fixing the rafter to the trimmers
      - 1 roll of weather strip (3.0 x 12.2 x 3000 mm)
      - 1 bag of fittings marked "EBY W" with 17 screws PH 4.5 x 40 mm
      - Installation instructions

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX,  3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      • 1 vapour barrier collar
      • 1 roll of tape (width = 60 mm)
      • 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      • 1 installation tool
      • Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-triplet
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInstallation Types
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit