Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)

    The Unlimited Rooflight (Opening)

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie wirklich bei Tageslicht träumen, ist der Unlimited One das richtige Produkt für Sie. Wir nehmen die Tageslichtmenge, die Sie erstellen möchten, und montieren eine maßgeschneiderte Fensterkombination oder selbsttragende rechteckige oder quadratische Einheiten, die geschickt ausgerichtet sind, um die größtmögliche ununterbrochene Glasspanne über praktisch unbegrenzte Entfernungen zu schaffen.

    Probieren Sie ein maßgefertigtes Unlimited-Dachfenster für wirklich erstaunliche Erweiterungen und „Halten Sie die Titelseite“-Flurumgestaltungen aus. Jedes einzelne Modul, das die gesamte maßgeschneiderte Fensterspannweite ausmacht, kann mit Ihrer Auswahl an maßgeschneiderten Funktionen für natürliche Belüftung, Isolierung und mehr ausgestattet werden.

    Hauptvorteile:

    • Jedes Unlimited One-Modul ist in vollständig maßgeschneiderten Größen erhältlich, um Ihrem Raum und Stil zu entsprechen, von 250 mm bis 3000 mm, mit einer maximalen 4 m2-Rand-zu-Rand-Sicht auf den Himmel darüber
    • Unser ausgeklügeltes Stecker/Buchsen-Stecksystem ermöglicht es Ihnen, eine endlose Anzahl von Modulen zu kombinieren
    • Freiheit, feste und belüftete Module zu kombinieren
    • Überlegene Energieeffizienz, erreicht einen erstaunlich niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw von 1,1 W/(m 2 K), gemäß EN 14351-1 und mit einem Ug-Wert von 0,5
    • Vario by VELUX Dachfenster sind standardmäßig mit einer laminierten Innenverglasung ausgestattet, für höchste Sicherheit im unwahrscheinlichen Fall eines Bruchs
    • Beinhaltet einen 150 mm isolierten Aufsatzkranz aus Holz

    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Laterne Dachverglasung

    Spezifikation
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruvl_skylight
    • ProduktfamilieVario by VELUX
    • ProduktgruppeOpening Rooflight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium frame roof window units
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Isle of Man
    Vereinigtes Königreich