Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Google-Übersetzung,

    Das VELUX Dachfenster VLT 1000 ist für den Einsatz in unbewohnten Räumen konzipiert, in denen Licht und Belüftung benötigt werden. Kann je nach Variante entweder als Dreh- oder als Klappfenster montiert werden. Drehfenster können je nach gewünschter Nutzung nach links oder rechts geöffnet werden. Wird mit Holzrahmen und integrierter Metallverkleidung geliefert.

    Erhältlich in sechs Größen:

    1. Die Größen 025, 029 und 033 sind Rechtsanschlag und können auf Linksanschlag umgebaut werden .

    • Drei Lüftungspositionen ermöglichen Ihnen, einen konstanten, schwachen Luftstrom in unbewohnten Bereichen sicherzustellen.

    • Behalten Sie mit dem Kiefernholzrahmen in Naturlack einen schönen traditionellen Look.

    • Patentierter Öffnungsbegrenzer hält das Fenster sicher bei 90 Grad geöffnet.

    • Öffnet sich nach außen nach links oder rechts für einfachen Zugang zum Dach.

    • Erstellen Sie eine perfekte Installation mit der integrierten Universalverblechung, die einen einfachen Arbeitsablauf und eine wasserdichte

    Verbindung.

    • Genießen Sie dank des gefalteten Aluminiumflügels eine problemlose und wartungsfreie Nutzung des Dachfensters.

    • Großes Sortiment für jeden Bedarf.

    2. Größe 034 ist Rechtsanschlag und kann auf Klappanschlag umgestellt werden.

    • Drei Lüftungspositionen ermöglichen Ihnen, einen konstanten, schwachen Luftstrom in unbewohnten Bereichen sicherzustellen.
    • Behalten Sie mit dem Kiefernholzrahmen in Naturlack einen schönen traditionellen Look.
    • Erstellen Sie eine perfekte Installation mit der integrierten Universalverblechung, die einen einfachen Arbeitsablauf und eine wasserdichte
    Verbindung.
    • Genießen Sie dank des gefalteten Aluminiumflügels eine problemlose und wartungsfreie Nutzung des Dachfensters.
    • Öffnet sich nach rechts außen für einen einfachen Zugang zum Dach und kann flexibel auf eine oben hängende Öffnung umgestellt werden.
    • Großes Sortiment für jeden Bedarf.

    3. Größe 024 ist oben hängend

    • Das Dachfenster VLT 024 ist ein Klappfenster und speziell für ungedämmte, unbewohnte Dachböden konzipiert.
    • Die Bedienung des Fensters erfolgt über eine Zapfenfeststellung im Unterflügel mit drei Lüftungsstellungen.
    • Der Rahmen besteht aus Kiefernholz. Der Außenrahmen ist metallverkleidet und daher wartungsfrei.
    • Der Flügel besteht aus Aluminium.
    • Das Fenster ist mit einer Isolierglaseinheit ausgestattet.



    Fenster
    Größen:
    Außenrahmen
    B x H mm:
    Effektives Tageslicht
    Flächen: m²
    025 450 x 550
    0,21
    029 450 x 730
    0,28
    033 850 x 850
    0,65
    034 480 x 900
    0,41
    024 480 x 900 0,38
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVLT-1000
    • ProduktfamilieCold room window
    • ProduktgruppeManual side hung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit