Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSky3 - Single Dome with Lumira Aerogel Skylight

EcoSky3 - Single Dome with Lumira Aerogel Skylight

Google-Übersetzung,

Wasco stellt seine revolutionäre neue EcoSky-Serie vor, eine grüne, blendfreie Einheit, die hochwertiges diffuses Licht mit einem SHGC von nur 0,34 und einem hohen VLT für maximal nutzbare LUX-Leistung liefert. Das EcoSky3-Modell verfügt über eine Satin-Sky-Verglasung mit einer Lumira-Aerogel-Platte, die die dreifache Wärmeleistung des führenden Mitbewerbers bei hervorragender Durchlässigkeit für sichtbares Licht bietet.

Lumira® Aerogel bietet hervorragende Isoliereigenschaften. Lumira® Aerogel besteht aus trockenen Kieselsäurepartikeln und ist vollständig recycelbar, umweltfreundlich, nicht brennbar und Cradle-to-Cradle-zertifiziert. Es handelt sich um eine leichte Isolierungs- und Tageslichtlösung, die Wasser abweist, ihre Eigenschaften unter Druck beibehält und Designoptionen und Ästhetik verbessern kann, indem sie für ein wunderschön diffuses Vollspektrum-Tageslicht im Inneren des Gebäudes sorgt.

Wasco – Teil von VELUX, bietet ein revolutionäres kuppelförmiges Oberlicht der EcoSky-Serie, eine grüne, blendfreie Einheit, die hochwertiges diffuses Licht mit einem SHGC von nur 0,31 und einem hohen VLT für maximal nutzbare LUX-Leistung liefert. Das EcoSky-Modell verfügt über eine Satin-Sky-Verglasung mit einer Lumira-Aerogel-Platte, die die dreifache Wärmeleistung des führenden Mitbewerbers bei hervorragender Durchlässigkeit für sichtbares Licht bietet.

Bei unserer Acrylite® Satin Sky-Verglasung handelt es sich um eine innovative Acrylplatte, die einen leistungsstarken Sonnenreflektor darstellt, der die Sonnenwärme erheblich reduziert und sich somit ideal für heiße und kalte Klimazonen eignet. Satin Sky ist schlagzäh modifiziert, infrarotblockierend, lichtstreuend und zu 100 % trübweiß.

Durch die Adaption der Nanotechnologie ist Lumira Aerogel in der Lage, einen hervorragenden Wärmeisolator bereitzustellen, der zudem umweltfreundlich ist. Lumira Aerogel funktioniert aufgrund seiner Wirkung im Nanomaßstab so gut: Es stoppt dauerhaft die konvektive und leitende Wärmeübertragung, ohne dass die Lichtdurchlässigkeit merklich abnimmt.

Hauptvorteile:

  • Sehr niedrige Solarwärmegewinnwerte
  • Bester R-Wert der Branche
  • Blendfreies, diffuses Vollspektrumlicht
  • „Grünes“ Produkt, das sich perfekt für Cradle to Cradle-Designs eignet
  • Absolut feuchtigkeitsbeständig
  • Unterstützt nicht das Wachstum von Schimmel, Mehltau oder Pilzen
  • Reduziert die Schallübertragung
  • UV-stabil
  • Die Leistung wird sich mit der Zeit nicht verschlechtern
  • NFRC getestet, bewertet und zertifiziert


Verfügbar in

Bordsteinmontage

  • CLC2 – Traditionelle Kuppel über Lumira
  • CLC3 – Traditionelle Doppelkuppel über Lumira
  • CMC2 – Pyramidenkuppel über Lumira
  • CMC3 – Pyramiden-Doppelkuppel über Lumira

Deckmontage

  • CLD2 – Traditionelle Kuppel über Lumira
  • CLD3 – Traditionelle Doppelkuppel über Lumira
  • CMD2 – Pyramidenkuppel über Lumira
  • CMD3 – Pyramiden-Doppelkuppel über Lumira

Bei Wasco Skylights und VELUX ist es uns ein Anliegen, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere Tageslichtlösungen für Gewerbe und Privathaushalte helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern sind auch darauf ausgelegt, die Ästhetik jedes Gebäudes zu verbessern und Ihrem Zuhause, Ihrem Büro oder dem Ort, an dem Sie arbeiten und spielen, ein atemberaubendes Designelement hinzuzufügen.

Unsere Dachfenster sind in vielen Ausführungen erhältlich, sodass unsere Kunden ganz einfach das richtige Dachfenster für ein Flach- oder Schrägdach finden. Zu den Merkmalen verschiedener Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen gehören hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Lüftungssysteme, Temperaturregelung, Regensensoren und Clusterfunktionen, um einen großen Raum mit Dramatik und Tageslicht zu füllen. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass unsere Oberlichter nicht nur ein wunderbar diffuses Licht liefern, sondern auch zur Energieeffizienz und Sicherheit beitragen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-ecosky3
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeHorizon Series
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003112
  • ETIM-NameSkylight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit