Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vitocrossal 300 CM3 115 105 kW
Viessmann
Archiviert

Vitocrossal 300 CM3 115 105 kW

VIESSMANN Vitocrossal 300, Typ CM3 Gas-Brennwertkessel mit Matrix-Strahlungsbrenner. Nach EN 297, EN 303 und EN 677, mit CE- Kennzeichnung. Für geschlossene Heizungsanlagen mit zul. Vorlauftemperaturen (=Absicherungstemperaturen) bis 110 Grad C. Für den besonders energiesparenden Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwassertemperatur mit Brennwertnutzung. Für die Verbrennung von Gas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Sehr leiser Betrieb und niedrige Schadstoff-Emissionen durch modulierenden Matrix-Strahlungsbrenner. Kompakter Brennwertkessel mit obenliegendem Edelstahl-Brennraum als Durchgangsbrennraum mit niedriger Brennraumbelastung, dadurch schadstoffarme Verbrennung mit niedrigen Stickoxid-Emissionen. Mit senkrechten Inox-Crossal-Heizflächen aus Edelstahl, für hochwirksame Brennwertnutzung und hohe Betriebssicherheit. Alle heiz- und abgasberührten Teile aus Edelstahl 1.4571. Brennwertoptimierte Ausführung im Gegenstromprinzip von Kesselwasser und Heizgas. Heizkessel mit großem Wasserinhalt, mit 2 Rücklaufstutzen zum Anschluß von Heizkreisen mit unterschiedlichen Temperaturen zur Steigerung des Brennwertnutzens. Verstärkter Selbstreinigungseffekt durch Gleichstrom von Heizgas und Kondenswasser und glatter Edelstahloberfläche. Kesselkörper allseitig mit starker Verbundwärmedämmung versehen. Leichte und zeitsparende Montage der Kesselverkleidung mit VIESSMANN Fastfix-Montagesystem.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCM30065
  • ProduktfamilieHeating systems
  • ProduktgruppeGas condensing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1865
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)1025
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)258
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameNatural gas powered boilers
  • UNSPSCCode40102004
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16.13
  • Format2014TitelStainless-Steel Condensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit