Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Das kompakte, patentierte Design ist einzigartig in der Branche und bietet eine unübertroffen kompakte Stellfläche
  • Der quadratische Ofen mit gleichmäßigem Wärmefluss sorgt für geringere Emissionen
  • Paketierte Kesselkapazitäten von 10.000 – 250.000 lb/h
  • Auslegungsdrücke bis zu 1.200 PSIG
  • Überhitzter Dampf mit Temperaturen bis zu 900 °F
  • Gasauslassoptionen: oben, links oder rechts
  • Geeignet für Erdgas, Öl, Raffineriegas, Abgase
  • Vor Ort aufstellbare Ausführungen verfügbar
  • Robustes, langlebiges Design, +30 Jahre Lebensdauer
  • An der Windbox montierter FD-Lüfter für Kapazitäten von 120 KPPH und weniger
  • Niedrigere Betriebskosten durch kleinere HP des FD-Lüftermotors
  • Erhältlich als modulares Kesselsystem
Technische Spezifikation
  • Referenznummershawnee-ds-type-watertube-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWatertube Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika