Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers

    P-K STORM® Condensing Boilers

    Google-Übersetzung,

    Patterson-Kelley revolutioniert weiterhin die Branche der Gewerbekessel durch das Angebot hochwertigster und effizientester Brennwertkessel. Unser neuester Edelstahl-Brennwertkessel bietet maximalen Komfort an langen, kalten Wintertagen – und das bei gleichbleibend hoher Energieeffizienz.

    Dieser hochmoderne und hocheffiziente Brennwertkessel wurde entwickelt, um den Markt für Gewerbeheizkessel zu revolutionieren und langfristige Energieeinsparungen zu ermöglichen. Der PK STORM® ist AHRI-zertifiziert und erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von 97,1 % sowie eine mechanische Regelbarkeit von 10:1.

    Merkmale:

    • 650-8000 MBTU
    • Bis zu 97 % thermischer Wirkungsgrad
    • Die Spule aus Edelstahl 316L gewährleistet maximale Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
    • Vollmodulatorischer Brenner mit bis zu 10:1 mechanischer Regelbarkeit
    • Durch die Konstruktion von Gehäuse und Wärmetauscher werden Reparatur- und Wartungskosten reduziert.
    • Outdoor-Fähigkeiten
    • Verbrennungsluftgebläse mit variabler Drehzahl
    • Zertifiziert bei einem minimalen Gasdruck von 3,5 Zoll Wassersäule
    • Geringe Druckverluste im gesamten Gerät
    • Die Unterteilung in einzelne Abschnitte sorgt für eine hohe Wärmeübertragungseffizienz.

    Modelle: ST1250, ST1500, ST1750, ST2000, ST2500, ST3000, ST3500, ST4000, ST5000, ST6000, ST8000

    Spezifikation
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown 
      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability. No more nuisance flame failures that have traditionally plagued high turndown boilers.

      Outdoor Technology Options Available On Models ST1250-ST2000

      Factory assembled and tested for outdoor installations with efficiencies up to 97% and a 10:1 mechanical turndown rate, outdoor models come assembled from the factory without requiring time in the field to make conversions. For buildings with limited indoor space, this option on the P-K STORM® is ready for any predicted forecast.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-storm-condensing-boilers
    • ProduktfamilieCommercial Boilers
    • ProduktgruppeCondensing Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit