Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Wandmontage - 56 cm - Metropol-Serie - VitrA

    VitrAs innovative Serie Metropole! weiche Ecken, ein moderner Touch und brillant ausgewählte Details machen die Metropole-Charaktere aus. Passende WC-Beckenlösungen sind für unterschiedliche Wannentypen und Räume der Serie Metropole erhältlich. Das Produkt mit Aufhängefunktion lässt sich sehr leicht reinigen.

    Produktcode: 5676B003-0075

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5676
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)30.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit