Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Wandmontage - 56 cm - Metropol-Serie - VitrA

    Rim-ex: Es gibt kein Rezept für leichtes Reinigen außer Schrank! Der Rim-Ex-Schrank wurde entwickelt, um die Reinigung des Schranks viel effizienter zu gestalten. Praktisch, da die kanallose Schüssel in einem einzigen Zug viel einfacher gereinigt werden kann. Spezielle interne Zisterne reduziert die Bodenoberfläche

    Produktcode: 7672B083-0559

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7672B083-0559
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)27.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit