Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Rim Ex - Wandhängend - 54 cm - Sento-Serie - VitrA

    Mattschwarz

    Produktcode: 7748B083-0559

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7748B083-0559
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)38.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010165
    • ETIM-NameShower toilet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit