Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

Google-Übersetzung,

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, Universalabgang, Cleanwith Bidet, weiß, 60 cm

Produktcode: 7757B403-6377

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7757B403-6377
  • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
  • ProduktgruppeWC Pans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialVitreous China
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)38.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 21 13
  • Format2014TitelToilet Compartments
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit