Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC

    V-Care 3 Core Smart WH WC

    Google-Übersetzung,


    V-Care 3 Core Smart WH WCVortex, verdeckte Befestigung, Cleanwith Bidet, weiß, 60 cm

    Produktcode: 7777B403-6388

    Spezifikation
    • Controlled by a built-in sensor, the VitrA Touch-free Technology ensures hygiene in bathrooms by providing to control products touch-free, thus reducing the risk of cross contamination of pathogens.
      VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.
      Limescale is persistent in most bathrooms. Washbasins, WC pans and bidets are coated with VitrA Clean technology. No harsh chemical cleaning agents are needed to keep them beautifully stain-free for years.
      VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
      The recessed installation detail and screws at the sides of standard wall-hung toilets are taken into the interior of VitrA wall-hung WC’s. This leaves nowhere for dirt to hide and simplifies the cleaning of the entire surface.

      Touch-free
      Special needs
      VitrA Clean
      VitrA Hygiene
      Concealed installation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7777B403-6388
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)38.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung10 21 13
    • Format2014TitelToilet Compartments
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit